115-4237: POLEA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas
Otras vistas

    115-4237: POLEA

    SKU:115-4237
    $1.00

    Polea de la bomba de agua

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Mediante las poleas de la bomba de agua se pueden accionar las bombas de agua con las correas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    • Altura (pulg): 0.8
    • Diámetro exterior (pulg): 2.8
    • Descripción del material: Iron
    • Diámetro exterior (mm): 72
    • Ancho (mm): 83,8
    • Longitud (mm): 83,8
    • Altura (mm): 33