115-4517: CORE A
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-4517: CORE A

    Número de pieza: 115-4517
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Núcleo del enfriador de aceite

    Descripción:

    • Tipo de tubo y revestimiento, agua a aceite, enfriador del revestimiento.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 218,4
    • Ancho (mm): 221,0
    • Longitud (mm): 408,9
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12, C-10

    motor grader
    14H, 160H, 140H, 163H, 143H, 16H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    10 to 13 liter
    C-10, C-12, C12

    engine - industrial
    C-12, 3176C, 3196, C-10, SUF557 CPT372 SBF214

    track excavators
    345BL, 365BL, 345BIIL

    track type tractors
    D7RII, D7RIILGP

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-12, C-10

    challenger
    65E, MTC835, MT855, 75E, 85D, 75D, 85E, 95E, MT845, MT835, MTC855, MTC845, MTC865

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C, C-12

    ag tractors
    95E, MT865

    excavator
    345B, 345B II 365B II 345B L 365B, 365B L 345B II MH

    wheel dozers
    814F

    earthmoving compactor
    816F, 815F