115-6303: CONJUNTO DE ESLABÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-6303: CONJUNTO DE ESLABÓN

    Número de pieza: 115-6303
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de eslabón de servicio pesado

    Descripción:

    • Con los conjuntos de eslabones, cuyo movimiento se produce por medio de la rueda motriz y el mando final, se proporcionan un soporte para el peso de la máquina, un conducto para el desplazamiento de la máquina y una base de sujeción para las zapatas.


    Atributos:

    • La cadena de servicio pesado es la opción ideal para las aplicaciones más exigentes. Incluso en las condiciones más difíciles, se garantizan los giros de los bujes en ambientes húmedos y se ofrecen niveles líderes en el sector en lo que respecta a la retención del pasador y del buje. Además, el aumento en el peso del eslabón permite reducir las fisuras. Los componentes se construyen con acero de alto grado y se templan para lograr una vida útil y una resistencia excepcionales, y funcionan y se desgastan como un sistema que posee un tiempo de actividad y una productividad máximos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Número de secciones de cadena: 41
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (pulg): 7/8
    track-type tractor
    D7R, D7R II 7SU 7S D7H, 57H 7U D7R LGP 7 7A D7R XR