115-6315: ZAPATA DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-6315: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 115-6315
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (limpieza automática)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de limpieza automática se diseñan para utilizarlas en superficies con lodo y en condiciones de tierra suelta. Debido a que estas zapatas se mueven alrededor de la rueda motriz y la rueda guía, se separan una de otra y, de esta manera, se desprenden residuos. Teniendo en cuenta el ancho de las zapatas de acero fundido, estas son adecuadas para máquinas LGP únicamente y no deben utilizarse en condiciones altamente abrasivas o de gran impacto.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 915
    • Ancho de la zapata (pulg): 36
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (mm): 7/8
    • Tamaño del perno (pulg): 7/8
    • Tipo de zapata: Limpieza automática
    track-type tractor
    57H D7H, D7R II 7S D7R, 7 D7R LGP 7U D7R XR D7E, 7SU 7A D7E LGP D7RLGP, D7RIILGP

    track type tractors
    57H D7H, D7R II 7S D7R, 7 D7R LGP 7U D7R XR D7E, 7SU 7A D7E LGP D7RLGP, D7RIILGP