115-6336: Grupo de rueda loca delantera
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-6336: Grupo de rueda loca delantera

    Número de pieza: 115-6336
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda guía (simétrica, delantera)

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 39,9
    • Altura (pulg): 1,6
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 39,9
    • Diámetro (mm): 39,9
    • Diámetro (pulg): 1,6
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 400
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 15,75
    • Diámetro de brida (mm): 444
    • Diámetro de la brida (pulg): 17,48
    • Diámetro del eje (mm): 39,9
    • Diámetro del eje (pulg): 2
    • Longitud (mm): 39,9
    • Longitud (pulg): 1,571
    mini hydraulic excavator
    307B