115-6337: Grupo de rueda loca y cojinete delantero
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-6337: Grupo de rueda loca y cojinete delantero

    Número de pieza: 115-6337
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda guía (delantera, simétrica)

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 2,7
    • Diámetro (pulg): 2,7
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 19,96
    • Diámetro de la brida (pulg): 21,46
    • Diámetro del eje (pulg): 3
    • Longitud (pulg): 2,748
    • Tamaño del perno (pulg): 14
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    326D2 L 324D L 322C, 324D LN 326D2, 322B L 326F 324E L 326F L 326F LN 324D, 322N, 322-A L 322-A N