+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-6400: RESORTE

    Número de pieza: 115-6400
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Resortes tensores de rueda guía

    Descripción:

    • En los sistemas de retroceso mecánico y de ajuste de las cadenas, se utilizan un resorte tensor grande y un cilindro de ajuste lleno de grasa para mover hacia delante y hacia atrás la rueda guía a fin de mantener la tensión correcta de la cadena a medida que se absorben las cargas de impacto del tren de rodaje.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 260
    • Longitud (mm): 895
    exc
    350, 330C, 350 L 330B L

    emp
    MD6290, MD6240

    fp
    522B, 1390, 2491, 541 2 1290T, TK732, 2590, 541, 532