+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-6428: CONJUNTO DE PISTÓN

    Número de pieza: 115-6428
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pistón de cilindro de ajuste de cadena

    Descripción:

    • En los sistemas de retroceso mecánico y de ajuste de las cadenas, se utiliza un resorte tensor grande y un cilindro de ajuste lleno de grasa para mover hacia delante y hacia atrás la rueda guía, a fin de mantener la tensión de cadena correcta a medida que se absorben las cargas de impacto del tren de rodaje.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro del eje (mm): 70
    • Longitud (mm): 221
    track excavators
    320B, 320BLN, 318BLN, 317BLN, 318B, 320BL, 317BL, 320BN, 315BL, 320BLU