115-6429: Cilindro
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-6429: Cilindro

    Número de pieza: 115-6429
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cilindro de ajuste de cadena

    Descripción:

    • En los sistemas de retroceso mecánico y de ajuste de las cadenas, se utilizan un resorte tensor grande y un cilindro de ajuste lleno de grasa para mover hacia delante y hacia atrás la rueda guía a fin de mantener la tensión correcta de la cadena a medida que se absorben las cargas de impacto del tren de rodaje.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    320B, 320B L 320B LU 320B N 320B U 320BN, 320BL, 320BLU

    track excavators
    320B, 320B L 320B LU 320B N 320B U 320BN, 320BL, 320BLU