115-9400: BRAZO DE INYECCIÓN RDK
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    115-9400: BRAZO DE INYECCIÓN RDK

    SKU:115-9400
    $1.00

    Conjunto de balancín

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • El balancín se opera por medio de varillas de empuje que nacen en el árbol de levas y que permiten abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    • Ancho (mm): 147,32
    • Altura (mm): 40,64
    • Longitud (pulg): 5,8
    • Altura (pulg): 1,6
    • Longitud (mm): 147,32