116-1359: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    116-1359: COJINETE

    Número de pieza: 116-1359
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete del árbol de levas

    Descripción:

    • Los cojinetes son componentes importantes de los árboles de levas, que son cilindros alineados con los cilindros del motor. Las orejetas del árbol de levas coinciden con las válvulas del motor. Cuando los árboles de levas giran, las válvulas de admisión y escape del motor se abren y se cierran.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,8
    • Longitud (pulg): 4,9
    exc
    5230, 5130

    meng
    3516 G3512E 3508 3512 3516B

    3500
    3512

    petr
    3512 3516 3512C

    ttt
    D11N, D11R

    ieng
    3508 3512 G3508 G3516E PMG3516 G3516 G3512 3508B 3512B 3516 G3512B G3508B G3516C G3516B G3516J G3512E G3508J G3512H

    oht
    789B, 777C, 785, 785B, 793B, 776C, 784B

    epg
    3512 G3508 G3516C 3516 G3516B G3516 G3516H 3508 G3516E 3516B G3512

    wtl
    994