116-1980: GRUPO DE BOMBA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    116-1980: GRUPO DE BOMBA

    Número de pieza: 116-1980
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de aceite

    Descripción:

    • Las bombas de aceite sirven para hacer circular el aceite del motor hacia los cojinetes de biela y del cigüeñal, el árbol de levas, los componentes del mecanismo de la válvula y los engranajes de mando del accesorio.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Bomba de aceite remanufacturada
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 158,11
    • Altura (pulg): 6,22
    • Ancho (mm): 268,1
    • Longitud (mm): 350,52
    • Longitud (pulg): 13,8
    wheel tractor-scraper
    637D, 631E, 639D, 637E, 651E, 637G, 657E, 631G, 633D, 631D, 633E II

    underground articulated truck
    AD60, AE40 II AD45, AD55B, AE40 AD40

    engine - generator set
    C27, C32

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988B, 992C, 993K, 990, 988F, 990H, 988F II 990 II 992K, 992D

    engine - industrial
    3412E, C27, C32, 3408E

    expanded mining products
    6040, 6040 FS

    off-highway truck
    777D, 772B, 777B, 773F, 777F, 771D, 773E, 773B, 773G OEM 775G LRC 69D, 777C, 769D, 775E, 775G, 775B, 775D, 775G OEM 773G, 771C, 775F, 773D, 777G, 773G LRC 769C

    cold planer
    PM-565, PM-565B

    generator
    SR5

    wheel dozer
    844, 854K, 844H, 834B

    petroleum products
    CX35-P800 C32, C27, TH48-E70

    earthmoving compactor
    836