116-2832: GRUPO DE REGULADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    116-2832: GRUPO DE REGULADOR

    Número de pieza: 116-2832
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Regulador

    Descripción:

    • Con los reguladores se controla el suministro de combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 241,3
    • Altura (pulg): 9,5
    • Ancho (mm): 241,3
    • Longitud (mm): 401,32
    • Longitud (pulg): 15,8
    engine - generator set
    3406C, 3406B