116-3254: CONJUNTO DE TUBO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    116-3254: CONJUNTO DE TUBO

    SKU:116-3254
    $1.00

    Boquilla de enfriamiento del pistón

    Añadir a la lista de solicitudes

    Descripción:

    • Las boquillas de enfriamiento son componentes importantes de los pistones, que se conectan a los cigüeñales por medio de bielas.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    • Notas: CONTAINS: BASE AND 2 TUBES
    • Altura (mm): 21,59
    • Longitud (mm): 203,2
    • Longitud (pulg): 8
    • Altura (pulg): 0,85
    • Ancho (mm): 127