+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    116-7220: Sello rectangular

    Número de pieza: 116-7220
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello rectangular

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • : 0
    • : 0
    • Altura de sección transversal (mm): 3
    • Ancho de sección transversal (mm): 5
    • Diámetro interno (mm): 26,1
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    exc
    5110B

    com
    836

    meng
    C32 3412E C30

    petr
    3412E

    cold
    PM-565, PM-565B

    ttt
    D8L, D10N, D9R, D9N, D10R, D9L

    ieng
    3412E 3408E

    wts
    637E, 657E, 633E II 651E, 637D, 631E, 631D, 637G, 633D, 631G, 639D

    wtt
    834B, 844

    mg
    24H

    oht
    773E, 773D, 771D, 769D, 769C, 775D, 773B, 775B, 772B, 771C, 775E

    wtl
    988F, 990, 988B, 990 II 992C, 992D, 988F II