116-7221: Sello rectangular
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    116-7221: Sello rectangular

    Número de pieza: 116-7221
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello rectangular

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 2,6
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,1
    • Ancho de sección transversal (mm): 3,6
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (mm): 20,7
    • Diámetro interno (pulg): 0,82
    • Material: Caucho
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    cold planer
    PM-565, PM-565B

    track-type tractor
    D8L, D9R, D10R, D9L, D10N, D9N, D9T

    wheel tractor-scraper
    631E, 637E, 657E, 637D, 651E, 639D, 637G, 631D, 633E II 631G, 633D

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD45, AE40 II

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 992C, 924G, 992D, 990, 988B, 988F II 988F

    wheel dozer
    844, 834B

    petroleum products
    3412E

    engine - industrial
    3412E, 3408E

    excavator
    5110B

    off-highway truck
    769D, 775B, 773E, 771C, 772B, 773D, 775D, 771D, 773B, 775E, 769C, 69D

    earthmoving compactor
    836