+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    116-7222: Sello rectangular

    Número de pieza: 116-7222
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello del sistema de combustible

    Descripción:
    Los sellos del sistema de combustible están diseñados y fabricados específicamente para trabajar en el sistema de combustible. Se utilizan diseños de sello anular y sección transversal rectangular.

    Atributos:
    Los sellos del sistema de combustible Cat® atraviesan inspecciones adicionales avanzadas para garantizar un desempeño fiable en esta aplicación crítica. Están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los sistemas de combustible Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y proporcionan una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante su instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat® originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos de los sistemas de combustible se utilizan en sistemas de combustible del motor.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • : 0
    • Ancho total (mm): 0
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 2
    • Diámetro interno (mm): 13,9
    • Longitud total (mm): 0
    • Material: FKM: fluoroelastómero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    cold planers
    PM-565B

    wheel tractor scrapers
    657EPP, 633D, 637G, 651E, 639D, 637DPP, 637D, 657E, 633E, 631D, 631G, 631EII, 637E

    off highway trucks
    771D, 769C, 773D, 773ELRC, 769D, 775B, 775D, 773B, 771C, 773E, 772B, 773DLRC, 775E

    wheel loaders
    924G, 992C, 990, 992D, 988B, 988F

    wheel dozers
    834B, 844

    track type tractors
    D9R, D9L, D10N, D10R, D8L, D9N, D9T, D9RLRC

    large mining products
    5110BL, 5110BMH, 5110BME