116-7408: PASADOR DE HERRAMIENTA DE CORTE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    116-7408: PASADOR DE HERRAMIENTA DE CORTE

    Número de pieza: 116-7408
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador

    Descripción:
    Pasador de Servicio Pesado (J400)


    Atributos:
    El pasador está biselado en ambos extremos y se puede instalar en cualquier lado de la punta.
    El pasador está ranurado.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para los adaptadores y las puntas J400.
    Para usar con el Conjunto del Retenedor, número de pieza 116-7409.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 22,22
    • Diámetro (pulg): 0,87
    • Longitud (mm): 118
    • Longitud (pulg): 4,65
    wheel-type loader
    980H, 980K, 980G, 980G II 972G II 966G II

    excavator
    330D2 L 325D, 322C, 320D2 L 325C, 326F, 326F L 231D, 320C, 336F L XE 325 LN 325B, 320-A L 312E, 322B L 336E LH 320B L 330-A 330-A L 320-A 330 GC 320C FM 336 GC 330D L 329D L 326D2, 325 L 324D, 336E, 312E L 330B L 320B S 320D2, 336F, 329E L 336F L 322B, 322B LN 329F L 323D L 325-A LN 322-A 329D2 L 320-A N 336D2, 325D L 320B FM LL 325B L 323D2 L 326F LN 336E LN 320B, 330D2 325-A 320-A S 336D2 L 330C L 320B LL 326D2 L 326D L 322 L 324E L 322-A L 320B N 336F LN XE 329E, 320D, 336E L 330-A LN 320, 336F XE 330C, 325-A FM L