116-7462: Protector de cuchilla semiflecha
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    116-7462: Protector de cuchilla semiflecha

    Número de pieza: 116-7462
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector de cuchilla semiflecha

    Descripción:
    Las semiflechas cubren la cuchilla delantera para obtener una transición uniforme del material.

    Atributos:
    Los bordes de semiflecha soldados se pueden usar para personalizar un cucharón con protección lateral, como cortadores laterales para mejorar la penetración o como segmentos entre los dientes del cucharón para reducir la ondulación.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Grosor (pulg): 1,77
    • Longitud (pulg): 16,5
    wheel-type loader
    980M, 988F, 988K, 980H, 980G, 982M, 986K 980K, 980G II 988F II 988G

    wheel loaders
    988K, 986K 988KLRC

    excavator
    365C 385C L 5110B 385C, 374D L 345D L VG 375, 374F 375 L 345D L 374F L 385C FS 365C L