116-7465: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    116-7465: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 116-7465
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Derecho con Pasador Lateral con ARM J460

    Descripción:
    Adaptador Derecho J460 para usarse con una cuchilla de la base de 50 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad. Con la opción ARM se proporciona un revestimiento de carburo de tungsteno para proteger a las superficies de mayor desgaste, como las superficies del adaptador. Gracias al ARM se extiende la vida útil en aplicaciones de mayor abrasión hasta en 5 veces de una pieza desprotegida.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón del cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Lado derecho
    • Tamaño de adaptador: J460
    wheel-type loader
    980G II 988B, 980G, 988F, 988F II