116-7466: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    116-7466: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 116-7466
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Izquierdo con Pasador Lateral J460 con ARM

    Descripción:
    Adaptador Izquierdo J460 para usar con una cuchilla base de 50 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad. Con la opción A.R.M. se proporciona un revestimiento de carburo de tungsteno para proteger las superficies de mayor desgaste, como las superficies del adaptador. El ARM extiende la vida útil en aplicaciones de mayor abrasión hasta en 5 veces en una pieza desprotegida.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Lado izquierdo
    • Tamaño de adaptador: J460
    wheel-type loader
    980G II 988F, 988F II 980G, 988B