116-7552: CONJUNTO DE CULATA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    116-7552: CONJUNTO DE CULATA

    Número de pieza: 116-7552
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro

    Descripción:

    • Las culatas de cilindro se encuentran apoyadas sobre la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.


    Atributos:
    Características de las culatas de cilindro Cat®:

    • Se maquinan de acuerdo con las tolerancias y los estándares rígidos de diseño de Caterpillar. Gracias al encaje perfecto de todos los componentes de la culata de cilindro y la superficie en contacto, es posible garantizar la ausencia de fugas, lo que proporciona una confiabilidad y duración máximas.
    • Limpieza: es posible que los procesos de fundición dejen arena para machos dentro de las culatas de cilindro, lo que, posteriormente, puede ocasionar una contaminación dañina para el motor o impedir el enfriamiento adecuado durante el funcionamiento.
    • Funcionamiento con casquillos de válvula y guías de tamaño estándar o sobremedidos: la disponibilidad de varios tamaños de guías y casquillos permite una máxima reutilización y reparación de la culata de cilindro.
    • Diseño apto para la remanufactura: es posible maquinar la costosa plataforma inferior de fundición de la culata para reparar los daños menores. Además, se puede volver a utilizar para una vida útil más prolongada.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 266,7
    • Altura (pulg): 10,5
    • Ancho (mm): 419,1
    • Longitud (mm): 1.092,2
    • Longitud (pulg): 43
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.