116-8545: ZAPATA DE CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    116-8545: ZAPATA DE CADENA

    Número de pieza: 116-8545
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (limpieza automática)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de limpieza automática se diseñan para utilizarlas en superficies con lodo y en condiciones de tierra suelta. Debido a que estas zapatas se mueven alrededor de la rueda motriz y la rueda guía, se separan una de otra y, de esta manera, se desprenden residuos. Teniendo en cuenta el ancho de las zapatas de acero fundido, estas son adecuadas para máquinas LGP únicamente y no deben utilizarse en condiciones altamente abrasivas o de gran impacto.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (pulg): 39,4
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de zapata: Limpieza automática
    ttt
    D6H, D6T XW D6T XL 6SU D6R II D6R XL 6S D6T LGP 6 56H D6R, D6T, 6A D6R LGP

    track type tractors
    D6R2LGP