117-0019: DISCO DE FRICCIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    117-0019: DISCO DE FRICCIÓN

    Número de pieza: 117-0019
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Disco de fricción de papel

    Descripción:
    Un disco de fricción de papel proporciona una resistencia al calor media, una resistencia al desgaste media y una absorción de energía de nivel medio.


    Atributos:
    Los materiales de fricción Cat® están fabricados de manera tal que faciliten proporcionar una función óptima de los componentes en los que funcionan.


    Aplicación recomendada:
    Todas las aplicaciones.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Disco de fricción Classic
    wheel tractor-scraper
    637E, 623F, 621E, 621K, 623G, 621H, 657G, 631E, 623E, 623K LRC 657E, 621G, 627G, 631K, 637K, 631G, 637G, 621F, 623H, 627H, 627E, 621K OEM 627F, 633E II 627K, 627K LRC 623K

    motor grader
    24M, 24H, 24