117-0456: CONJUNTO DE CIGÜEÑAL
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    117-0456: CONJUNTO DE CIGÜEÑAL

    Número de pieza: 117-0456
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cigüeñal

    Descripción:

    • Los cigüeñales son los ejes de mando más importantes de los motores de combustión interna que reciben movimiento alterno de los pistones y lo convierten en movimiento giratorio. Gracias al movimiento conjunto de los cigüeñales y las bielas se transforman el movimiento alterno de los pistones en movimiento giratorio.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 285,75
    • Altura (pulg): 11,25
    • Ancho (mm): 368,3
    • Longitud (mm): 1.409,70
    • Longitud (pulg): 55,5
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.