+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    117-0520: ZAPATA: CADENA MAESTRA

    Número de pieza: 117-0520
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena maestra (servicio extremo, garra simple, cadena cuádruple)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrece flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón. Las zapatas de cadena maestras se instalan sobre el eslabón maestro de la cadena.


    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de servicio extremo deben usarse siempre que las zapatas de cadena de servicio moderado se doblen o rompan, o cuando los eslabones duren más que las zapatas de cadena. Las zapatas de cadena de servicio extremo son más sólidas para resistir a los pliegues y roturas y tienen más material de desgaste permitido que la zapata de cadena de servicio moderado. Las zapatas de cadena de servicio extremo están recubiertas con aleación de acero resistente.
    • La cadena cuádruple permite agregar dos cadenas de estabilizador a los extremos exteriores de las zapatas de cadena a fin de proporcionar mayor resistencia en condiciones de gran impacto.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Paso de la cadena (mm): 190,5
    • Tamaño del perno (mm): 3/4
    • Tipo de zapata: Servicio extremo, garra simple, cadena cuádruple
    tskd
    D5HTSK II