117-0775: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    117-0775: Anillo respaldo

    Número de pieza: 117-0775
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,13
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,05
    • Diámetro interno (pulg): 0,98
    • Material: Plástico
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    material handler
    MH3295

    wheel-type loader
    992K, 988G, 992G, 993K, 988K, 990K, 988 XE 994K 988K XE 988H, 994H

    wheel dozer
    834G, 834H

    excavator
    5230B, 5110B 385C, 390D, 375-A L 374F 385C L MH 5130, 350-A 350-A L 390F 385B, 5080, 352F XE VG 349F LXE 365B L 350 L 374F L 385C L 365C 365B

    expanded mining products
    6015B

    off-highway truck
    797B, 797F, 797

    earthmoving compactor
    836H, 836G