+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    117-1232: CONJUNTO DE ESLABÓN

    Número de pieza: 117-1232
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de eslabón del buje giratorio

    Descripción:

    • Con los conjuntos de eslabones, cuyo movimiento se produce por medio de la rueda motriz y el mando final, se proporcionan un soporte para el peso de la máquina, un conducto para el desplazamiento de la máquina y una base de sujeción para las zapatas.


    Atributos:

    • Con la cadena del buje giratorio, se prolonga la vida útil del buje y se elimina la necesidad de girar el buje o darle mantenimiento a este al cambiar las cadenas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Número de secciones de cadena: 37
    • Paso de la cadena (mm): 190,5
    • Tamaño del perno (mm): 3/4
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.