118-0928: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    118-0928: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 118-0928
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de manguera hidráulica de succión

    Descripción:
    Transporta fluidos hidráulicos a base de petróleo.


    Atributos:
    Está fabricado con un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, un refuerzo textil trenzado o tejido con una hélice adecuada de cable que proporciona resistencia al vacío y una cubierta exterior de caucho sintético resistente a las condiciones climáticas. Estas características garantizan una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de succión o retorno de baja presión.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type loader
    928G

    integrated toolcarrier
    IT28G