+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    118-1030: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 118-1030
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    ttt
    D10T, D9T

    it
    IT28G

    wtl
    972H, 928G, 966H, 930H, 928H, 928HZ