+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    118-2027: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR

    Número de pieza: 118-2027
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Turbocompresor

    Descripción:

    • Gracias a los turbocompresores, se mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    Turbocompresor remanufacturado
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 431,8
    • Ancho (mm): 294,6
    • Longitud (mm): 345,4
    ieng
    3126 3116

    teng
    3126 3116