+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    118-5805: COJINETE

    Número de pieza: 118-5805
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cilíndricos Cat® (conjunto de cumplimiento total, sin jaula)

    Descripción:
    Con los cojinetes de los rodillos cilíndricos es posible reducir la fricción y proteger las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para velocidades bajas a medias, aplicaciones de cargas altas y empuje lateral bajo a medio.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 0
    • Diámetro exterior (mm): 0
    • Diámetro interno (mm): 0
    exc
    345D L 345B II 352F-VG 349D2 L 345C L 349E L VG 349F L 349D2, 349F, 374D L 349E L 349D L 345D L VG 345C, 352FMHPU 345D, 374F L 336F 352F XE VG 352F 345C MH 349D, 330C, 349F LXE 349E, 352F OEM 374F 330D L 345B II MH 330D MH 349E L HVG

    com
    836H, 836G

    wtt
    834H, 834G

    wtl
    993K, 988H, 992K, 988G, 988K, 988K XE 994H, 988 XE