+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    118-9464: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 118-9464
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    camiones articulados
    D250EII, D350E, D300E, D250E, D400E, D350EII

    productos federales y de defensa
    DEUCE, 30/30

    camiones articulados subterráneos
    AD30