+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    119-3075: REGULADOR

    Número de pieza: 119-3075
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Regulador de temperatura de refrigerante

    Descripción:

    • Los reguladores de temperatura de refrigerante permiten restringir el flujo de refrigerante entre los bloques de motor y los radiadores hasta que los motores alcancen la temperatura de operación.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 61
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 71,1
    petr
    C7

    ieng
    C7 3116 3126E 3126B 3126 3114

    est
    DEUCE, 30/30

    mg
    140G

    teng
    C7 3116 3126E 3126B 3126 3114

    it
    IT62H

    wtl
    962H, 950H