+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    119-4314: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 119-4314
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    mex
    301.8C, 301.6C

    it
    IT28G

    wtl
    928G

    comp
    CD-54

    ap
    AP-800C AP-655C, BG-225B AP-1000D, BG-260D, BG-210B BG-2255C, BG-230D, BG-230 AP-800D