+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    119-6269: CUBIERTA

    Número de pieza: 119-6269
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cubierta del compresor del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cubiertas son componentes importantes de los compresores de los turbocompresores, los cuales permiten aumentar la masa de aire de entrada que ingresa en la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 215,9
    • Ancho (mm): 307,3
    • Longitud (mm): 307,3
    rrss
    RM-250C, SS-250B, RR-250B

    adt
    D400E, D350E

    ieng
    3406C

    wts
    627E, 623E, 623F, 621F, 621E, 621B, 627B, 627F, 621, 623B

    wtt
    814B

    pipe
    587R