+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    119-7682: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 119-7682
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media a presión alta

    Descripción:
    Permite la conducción de fluidos hidráulicos a base de petróleo o agua, fluidos hidráulicos resistentes al fuego de agua-glicol y agua-aceite, aceite caliente, grasa, lubricantes, aceites crudos y de combustible, aire y agua.


    Atributos:
    Fabricado con un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, dos capas de refuerzo de cable de acero trenzado de alta resistencia a la tracción separadas por una capa de caucho sintético y una cubierta exterior de caucho sintético resistente a los cambios climáticos. Estas características garantizan una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicios de presión media a alta con flexión repetitiva, picos de presión repentinos cíclicos y esfuerzo resultante de la vibración.

    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.