+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    119-7692: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 119-7692
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de succión

    Descripción:
    Transporta fluidos hidráulicos a base de petróleo.


    Atributos:
    Está fabricado con un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, un refuerzo textil trenzado o tejido con una hélice adecuada de cable que proporciona resistencia al vacío y una cubierta exterior de caucho sintético resistente a las condiciones climáticas. Estas características garantizan una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de succión o retorno de baja presión.

    it
    IT62G II

    comp
    CB-544, CB-545

    wtl
    962G II 950G II