+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    119-7934: Abrazadera manguera

    Número de pieza: 119-7934
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Abrazadera Estándar

    Las abrazaderas Cat® son dispositivos diseñados para unir dos piezas de forma firme y segura.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ajuste del tornillo mariposa: No
    • Ancho de abrazadera (mm): 14,3
    • Diámetro eficaz máximo (mm): 51
    • Diámetro eficaz mínimo (mm): 27
    • Material: 1E1541E
    • Revestimiento interno: No
    • Uso marino: No
    exc
    323 320, 320 GC

    petr
    TH35-C15T TH35-E81

    wts
    613C II

    teng
    C15

    fp
    SAT322T SAT318TSC SAT322TSC SAT318T SAT318 SAT223T SAT323TSC SAT323 SAT322 SAT223 SAT325T SAT325 SAT323T SAT214

    track excavators
    320-07GC 320-07