+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    120-2243: PLACA DE SUJECIÓN

    Número de pieza: 120-2243
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Placa de abrazadera de la turbina del turbocompresor

    Descripción:

    • Las placas de abrazadera son componentes importantes de las turbinas de los turbocompresores, que permiten convertir la energía del gas de escape del motor en energía mecánica para impulsar el compresor.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 5,1
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 101,6
    meng
    3126 C7 C9 3126B 3116

    petr
    3126 C7 C9 3126B 3116

    ieng
    CG137-08 3116 3176C 3126 C-10 3126B C7 SG137-08

    teng
    C-10 3126 3126B