120-7227: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    120-7227: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 120-7227
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera termoplástica de diámetro exterior reducido

    Descripción:
    Transporta petróleo y aceites hidráulicos sintéticos a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior termoplástico resistente al petróleo y a los fluidos hidráulicos sintéticos, aceites lubricantes, aire y agua. Contiene un refuerzo de fibra sintética con una cubierta termoplástica resistente a los fluidos hidráulicos, la abrasión y los cambios climáticos. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media. Esta manguera también se puede usar con aire, agua y agua/glicol a temperaturas de hasta +66 °C.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheeled excavator
    M325C MH

    excavator
    345B L 349D L 5080, 349D2 L 325C, 336F L 330C L 330C, 385B, 349D2, 336F, M325D L MH 345C, 345B II 345D L 345D L VG 345C L 330D LN 330B L 330B LN 349D, 336F LN 330-A L

    track excavators
    345B, 325C, 349D, 349D2L, 345D, 345DLVG, 385CL, 345BII, 345BL, 345DL, 330, 349D2, 345CL, 330BL, 385BL, 330BLN, 330DL, 349DLVG, 345BIIL, 349DL, 330L, 336FL, 330B, 340-07