121-0816: MONTAJE DE IMPACTO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    121-0816: MONTAJE DE IMPACTO

    Número de pieza: 121-0816
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Montaje de impacto

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los montajes de plataforma presentan una brida integrada y un manguito interno que permiten adjuntar fácilmente las uniones empernadas. Los montajes se instalan mediante una perforación central, que se fija con 2 o 4 pernos de la brida.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Normalmente, los montajes de plataforma se usan para soportar cargas estáticas en un sentido axial, y además puede usarse una arandela de rebote para limitar el desplazamiento.

    Aplicaciones:
    Los montajes de plataforma se usan en diversas instalaciones del sistema Cat y funcionan bien en las conexiones que incluyen metal de lámina, como las cajas o los paneles eléctricos, los enfriadores y los componentes de HVAC.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total o longitud del manguito (mm): 24,6
    • Altura total o longitud del manguito (pulg): 0,97
    • Distancia entre orificios de brida (mm): 49,4
    • Distancia entre orificios de brida (pulg): 2,48
    • Diámetro interno o rosca del manguito (mm): 6,6
    • Diámetro interno o rosca del manguito (pulg): 0,26
    • Tipo de montaje: Montaje para plataforma con 2 perforaciones
    3500
    G3516C, G3512, G3508, G3516, G3520C, G3512E, G3516B

    engine - generator set
    G3520E, G3520C, G3508, G3520B, G3516C, G3516, PMG3516 G3516B, G3512E, G3512, G3516E

    engine - industrial
    G3508, G3516C, G3516, G3520J G3520B, G3512, G3512E, G3516E, PMG3516