121-1372: Anillo respaldo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    121-1372: Anillo respaldo

    Número de pieza: 121-1372
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo de respaldo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 7,5
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,3
    • Ancho de sección transversal (mm): 3
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,12
    • Descripción del material: El plástico de nailon posee una buena resistencia a los combustibles, aceites y lubricantes. Se usan muchas formulaciones diferentes, algunas de las cuales pueden tolerar altas cargas mecánicas y funcionar bien a temperaturas elevadas.
    • Diámetro interno (mm): 100
    • Diámetro interno (pulg): 3,94
    • Material: Nylon Plastic, Plástico de nailon
    log loaders forestry
    538LL, 320DFMLLB, 320D2FMLL, 320BLL, 548LL

    forestry excavators
    558GF, 320DFMGFB, 320CFMHW, 538GF, 320CFMST, 325DFMGF, 320D2FMGF, 548GF

    track feller bunchers
    521B, 5412

    forest products
    TK741, 522B, 558 541, 548 552, 541 2 2590, 1390, TK751, 551, 552 2

    excavator
    323F LN 320D LRR 320B L 323F OEM 326F L 320D L 320C, 325D, 321D LCR 320D2, 320D2 L 330F, 325D L 326D2 L 323F SA 322C, 325F 329D L 330D2 L 320B, 328D LCR 329D2, 326D2, 320B LL 323, 329E L 320D FM 323D L 320D RR 330 GC 324D L 320F L 320D2 GC 320D, 323D2 320, 320E L 323F L 320 GC 320C FM 320D LN 320E, 538 330D2 326F, 329D2 L 323D2 L 336 GC 326D L 320B FM LL 324E L 329E, 320E RR 330, 320D GC 320D FM RR 320B S 323F 330F LN 323E L

    track excavators
    320D, 320C, 320D2, 320E, 324D, 329D, 320EL, 326FLN, 326FL, 335FLCR, 323-07, 320-07, 330-07GC, 321DLCR, 320DL, 329EL, 320FL, 323D2L, 320CL, 324ELN, 329DL, 329E, 323DL, 324EL, 325FLCR, 325CCR, 320DRR, 320DLRR, 328DLCR, 322CL, 330FL, 325DL, 320B, 320D2GC, 320CLU, 323FL, 320D2L, 330D2L, 320CU, 320CLRR, 325CL, 325DLOEM, 329DLOEM, 329FL, 324DL, 323FLN, 323FOEM, 320BN, 320BL, 320, 336-07GC, 323FSAOEM 330FLN