122-7797: Anillo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    122-7797: Anillo

    Número de pieza: 122-7797
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Anillo

    Descripción:
    Los anillos de respaldo impiden la extrusión del sello en aplicaciones de alta presión y pueden usarse para proteger la vida útil de todo el sistema de sellado contra picos de presión.

    Atributos:
    Los anillos de respaldo Cat® están diseñados junto con el sello elastomérico y los componentes de contacto; además, contribuyen considerablemente a preservar la vida útil y el rendimiento del sistema de sellado en aplicaciones de alta presión.

    Las dimensiones de los anillos de respaldo se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que reduzcan adecuadamente la separación entre la ranura del sello y la superficie en contacto. Se seleccionan los materiales por su resistencia a la presión y abrasión.

    Los anillos de respaldo pueden ser sólidos o de dos piezas; estos últimos se usan para facilitar el ensamblaje.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los anillos de respaldo se usan en aplicaciones de sellado estático y dinámico de alta presión, como las bombas hidráulicas, las válvulas y los sistemas del motor.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Tetrafluoroethylene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,09
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,05
    • Descripción del material: El PTFE proporciona un rendimiento superior en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel y refrigerante, pero es propenso a ensuciarse y sufrir daños por la instalación. Funciona bien a temperaturas muy altas.
    • Diámetro interno (pulg): 0,96
    • Material: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    material handler
    330D, 324D L 330F 349F LXE 345C L 320D LN 320C, 320E L 323F LN 323D L 336E L 330C L 345B, 330D LN 325D, 336E, 320E RR 325D L 324E, 336D2 L 325D FM 349E L HVG 336D L 336E HVG 340F L LRE 349D L 349D2, 320D, 330C, 345B II 345C, 349D, 349E L 328D LCR 325D MH 330D L 336F 325C, 330D MH 323D LN 320D2, 326F 324D LN 320F L 352F-VG 320D L 324E LN 323D2 L 349D2 L 326F L 349E L VG 352F 323E L 336D2 LXE 336F L 326F LN 324D, 323D SA 330C LN 330C FM 323F 321D LCR 320E, 320D LRR 336D, 349E, M325D L MH 340F, 329D2 L 352F XE VG 330D2 345D, 325F 336D LN 336F LN 329D, 323D, 320E LRR 336E LH 336FMHPU M325D MH 329D L 345C MH 320E LN 323F SA 323D S 336F L XE 345D L VG 345D L 324E L 320D RR 349F L 336F LN XE 330D2 L 336E LNH 345B L 336D2, 320D FM 326D2 L 323F L 322C, 345B II MH 325F LCR

    wheeled excavator
    W345B II M325C MH W345C MH M330D

    forest products
    330D, 324D L 330F 349F LXE 345C L 320D LN 320C, 320E L 323F LN 323D L 336E L 330C L 345B, 330D LN 325D, 336E, 320E RR 325D L 324E, 336D2 L 325D FM 349E L HVG 336D L 336E HVG 340F L LRE 349D L 349D2, 320D, 330C, 345B II 345C, 349D, 349E L 328D LCR 325D MH 330D L 336F 325C, 330D MH 323D LN 320D2, 326F 324D LN 320F L 352F-VG 320D L 324E LN 323D2 L 349D2 L 326F L 349E L VG 352F 323E L 336D2 LXE 336F L 326F LN 324D, 323D SA 330C LN 330C FM 323F 321D LCR 320E, 320D LRR 336D, 349E, M325D L MH 340F, 329D2 L 352F XE VG 330D2 345D, 325F 336D LN 336F LN 329D, 323D, 320E LRR 336E LH 336FMHPU M325D MH 329D L 345C MH 320E LN 323F SA 323D S 336F L XE 345D L VG 345D L 324E L 320D RR 349F L 336F LN XE 330D2 L 336E LNH 345B L 336D2, 320D FM 326D2 L 323F L 322C, 345B II MH 325F LCR

    excavator
    330D, 324D L 330F 349F LXE 345C L 320D LN 320C, 320E L 323F LN 323D L 336E L 330C L 345B, 330D LN 325D, 336E, 320E RR 325D L 324E, 336D2 L 325D FM 349E L HVG 336D L 336E HVG 340F L LRE 349D L 349D2, 320D, 330C, 345B II 345C, 349D, 349E L 328D LCR 325D MH 330D L 336F 325C, 330D MH 323D LN 320D2, 326F 324D LN 320F L 352F-VG 320D L 324E LN 323D2 L 349D2 L 326F L 349E L VG 352F 323E L 336D2 LXE 336F L 326F LN 324D, 323D SA 330C LN 330C FM 323F 321D LCR 320E, 320D LRR 336D, 349E, M325D L MH 340F, 329D2 L 352F XE VG 330D2 345D, 325F 336D LN 336F LN 329D, 323D, 320E LRR 336E LH 336FMHPU M325D MH 329D L 345C MH 320E LN 323F SA 323D S 336F L XE 345D L VG 345D L 324E L 320D RR 349F L 336F LN XE 330D2 L 336E LNH 345B L 336D2, 320D FM 326D2 L 323F L 322C, 345B II MH 325F LCR