122-9363: JUEGO DE SELLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    122-9363: JUEGO DE SELLO

    Número de pieza: 122-9363
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de sello de cilindro hidráulico

    Descripción:
    En los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® se encuentran todos los sellos necesarios para volver a sellar completamente un cilindro hidráulico.


    Atributos:
    Los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen sellos Cat® originales, muchos de los cuales están fabricados con materiales de propiedad y diseños patentados para aplicaciones que funcionan a una mayor temperatura y con una compresión superior. Todos estos se adaptan a su aplicación, lo que le permite obtener un rendimiento superior y una vida útil prolongada. Además, como en los juegos de sellos de cilindros hidráulicos Cat® se incluyen todos los sellos necesarios para volver a realizar un sellado completo, se les proporciona los clientes una solución rápida durante las reparaciones con plazos estrictos. De este modo, se garantiza un tiempo de funcionamiento y una productividad máximos.


    Aplicación recomendada:
    La aplicación del juego de sellos de cilindros hidráulicos Cat® es específica para el número de pieza de un grupo de cilindro e incluye las mejoras de ingeniería más recientes.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    asphalt paver
    AP355F

    track-type tractor
    D6K2, D3K2 XL D5R LGP D6N LGP D5R XL D6N D5K2 XL D4G, D6N XL D5R2 D4K LGP D6K2 LGP D5K LGP D5K2 LGP D3K LGP D6K2 XL D3K2 LGP D4K XL D5G, D6K XL D6N OEM D4K2 XL D6K D3K XL D5K XL D3G, D4K2 LGP D6K LGP

    paving compactor
    CP-533D, CS-583D, CS-563E, CB-564D, CB-534D, CD-54 CS-533D, CP-56 CS-573E, CS-531D, CP-663E, CB-534C, CS-56 CS-64 CS-663E, CP-563D, CS-563D CB-54 CS-76 CP-563E, CB-434C, CP-64 CS-583E, CB-634D, CS-74 CS-683E, CB-64 CP-76 CP-573E, CS-573D, CB-634C, CP-74 CB-434D

    wheeled excavator
    M318C, M322D, M318C MH M324D2 MH M322C, M315C, M318, M313C, M322D2, M316D, M316C, M318F, M315 M318D MH M315D, M315D2, M320D2, M313D, M320, M318D, M317D2, M316F, M312, M322D MH M314F, M322D2 MH M323F

    wheel-type loader
    907H2, 906H, 908H, 906, 904B, 908H2, 902, 907H, 904H, 906H2

    excavator
    M318F, M317F M315F