122-9842: CABEZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    122-9842: CABEZA

    Número de pieza: 122-9842
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Hydraulic Cylinder Head

    Descripción:
    La tapa o la culata del cilindro hidráulico está conectada al extremo de la varilla de un cañón o tubo del cilindro hidráulico mediante roscas o pernos. La principal función de la culata es mantener la presión hidráulica dentro del cañón o el tubo del cilindro. La culata de cilindro hidráulico también contiene una disposición de sellado de varilla integrada que evita la contaminación del sistema hidráulico con partículas del exterior.


    Atributos:
    Los cilindros Cat presentan un sistema de sellado innovador que absorbe los picos de presión, soporta la carga lateral y protege el sistema del ingreso de contaminantes, mejor aún que los diseños de la competencia.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    track-type loader
    939C

    wheel dozer
    824K, 824G II

    wheel-type loader
    924F, 980H, 980G

    wheel loaders
    924F

    wheel dozers
    824G, 824H, 824K, 824GII

    compactors
    826G, 825H, 825K, 826K, 826GII, 825GII

    earthmoving compactor
    825G, 825G II 826H, 825K, 826G II