123-0026: Buje cadenas
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    123-0026: Buje cadenas

    Número de pieza: 123-0026
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Buje maestro de cadena sellada

    Descripción:

    • Los bujes de las cadenas, junto con los pasadores, mantienen unidos los eslabones de la cadena y forman parte de la configuración de sellado entre el eslabón y el buje. Los bujes maestros de la cadena se encuentran dentro del eslabón maestro del conjunto de eslabones.

    Atributos:

    • La cadena sellada pone en contacto el pasador interno y el buje, lo que produce un desgaste inmediato debido a la fricción entre estas dos piezas. El resultado de esto es un aumento considerable de la resistencia al desgaste del conjunto del eslabón. Los conjuntos de eslabón de cadenas lubricadas con grasa reemplazan directamente a los conjuntos de eslabón sellado en los modelos de excavadoras hidráulicas Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    forest products
    TK1051

    excavator
    345D, 345C L 330B L 349D L 330, 330B LN 330D, 330 L