123-1942: Sello de la capa intermedia
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    123-1942: Sello de la capa intermedia

    Número de pieza: 123-1942
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    sello Forma: Tipo C

    Actúa como un secundario varilla sello y protege a la varilla de incremento repentino en la presión del sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,005 pulg) (pulg): 4,75
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,127 mm) (mm): 120,53
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,005 pulg) (pulg): 0,25
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,40
    • Diámetro de la varilla (mm): 105,00
    • Diámetro de la varilla (pulg): 4,13
    • Forma de sello: Tipo C
    excavator
    345B L 345B