123-1983: Sello de la capa intermedia
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    123-1983: Sello de la capa intermedia

    Número de pieza: 123-1983
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo C

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,005 pulg) (pulg): 4,55
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,127 mm) (mm): 115,53
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,005 pulg) (pulg): 0,25
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,40
    • Diámetro de la varilla (mm): 100,00
    • Diámetro de la varilla (pulg): 3,94
    • Forma de sello: Tipo C
    wheeled excavator
    M325B

    excavator
    322-A N 322C FM 325B LN 320 L 320-A L 320N, 325B L