123-8909: CONO AHUSADO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    123-8909: CONO AHUSADO

    Número de pieza: 123-8909
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Tapered Roller Bearing

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    telehandler
    TH406C TL943D, TH414C TL1055D, TH337C TH514C, TH417C TH336C TH408D TH407C TH3510D TL1255D, TL642C, TL1255C, TL642D, TL943C, TH357D TL1055C, TH514D

    oem solutions
    OEMPG115 OEMTPG145

    wheel-type loader
    924K, 938K, 930K, 926M, 930M, 938M